ER 11 HSK-A 40x80
ER-spankoppen
IDnr. 23005052
ER 11 HSK-A 40x80, Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeksen: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 40
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technology | ER collet chucks |
|---|---|
| Series | ER collet chucks |
| Toolholder interface | HSK-A 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| ER clamping size | ER 11 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 80 mm / 3.1" |
| Projecting length L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 11.3 |
| L5 [mm] | 60.0 |
| G | M8x1 |
| Weight [kg] | 0.3 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar