ER 11 HSK-F 63x100
Kleštinový upínač ER
IDnr. 1357897
ER 11 HSK-F 63x100, Upínače nástrojů
- Kleštinový upínač ER
- Řada: Kleštinový upínač ER
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-F 63
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | ER Spannzangenfutter |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-F 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN 69893-6 |
| ER Spanngröße | ER 11 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 11.3 |
| L5 [mm] | 74.0 |
| G | M8x1 |
| Gewicht [kg] | 0.83 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich