CELSIO 3° HSK-E 40 Ø8x70
Met hitte krimpende gereedschapshouder
IDnr. 26000925
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø8x70, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 40
- Klemdiameter: 8 mm
- Uitstekende lengte: 70 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.29 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Zonder schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar