arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø10x70 Vergelijkbare illustratie

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø10x70

Met hitte krimpende gereedschapshouder

ID 26001253

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø10x70, Gereedschapshouders
  • Met hitte krimpende gereedschapshouder
  • Reeksen: CELSIO
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 50
  • Klemdiameter: 10 mm
  • Uitstekende lengte: 70 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů HSK-E 50
Norma upínače držáku DIN 69893-5
Upínací průměr D1 10 mm
D2 [mm] 21.0
D6 [mm] 16.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 42.0
L4 [mm] 44.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.49
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 40.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Vyrovnávací šroub
Bez závitu pro vyvažovací šrouby

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání