arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x80 Vergelijkbare illustratie

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x80

Met hitte krimpende gereedschapshouder

IDnr. 26001263

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x80, Gereedschapshouders
  • Met hitte krimpende gereedschapshouder
  • Reeksen: CELSIO
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 50
  • Klemdiameter: 4 mm
  • Uitstekende lengte: 80 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-E 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-5
Klemdiameter D1 4 mm
D2 [mm] 16.0
D6 [mm] 10.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 16.0
L4 [mm] 54.0
Gewicht [kg] 0.48
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Balanceerschroef
Zonder schroefdraad voor balanceerschroeven

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar