CELSIO HSK-A 63 Ø20x100
Met hitte krimpende gereedschapshouder
IDnr. 208127
CELSIO HSK-A 63 Ø20x100, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 450 Nm
Technische gegevens
| Técnica | Portaherramientas térmico |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M16x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 450.0 |
| Peso [kg] | 1.1 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta