CELSIO HSK-A 80 Ø16x160
Met hitte krimpende gereedschapshouder
IDnr. 208185
CELSIO HSK-A 80 Ø16x160, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 80
- Klemdiameter: 16 mm
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 300 Nm
Technische gegevens
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 80 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 134.0 |
| G | M12x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 300.0 |
| 중량 [kg] | 2.1 |
| 냉각수 방수 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함
개별
재강화 버전도 이용 가능
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능