arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO HSK-A 80 Ø32x120 Vergelijkbare illustratie

CELSIO HSK-A 80 Ø32x120

Met hitte krimpende gereedschapshouder

IDnr. 208169

CELSIO HSK-A 80 Ø32x120, Gereedschapshouders
  • Met hitte krimpende gereedschapshouder
  • Reeksen: CELSIO
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 80
  • Klemdiameter: 32 mm
  • Uitstekende lengte: 120 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 750 Nm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 80
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 63.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 94.0
G M16x1
Min. draaimoment [Nm] 750.0
Gewicht [kg] 1.6
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven

Individueel
Ook verkrijgbaar in versterkte versie
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar