CELSIO HSK-E 50 Ø3x60
Met hitte krimpende gereedschapshouder
IDnr. 1458810
CELSIO HSK-E 50 Ø3x60, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 50
- Klemdiameter: 3 mm
- Uitstekende lengte: 60 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 4 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| Klemdiameter D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 4.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar