CELSIO JIS-BT 50 Ø25x130
Portaherramientas térmico
ID 208558
CELSIO JIS-BT 50 Ø25x130, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 50
- Diámetro de sujeción: 25 mm
- Longitud de proyección: 130 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 680 Nm
Technische gegevens
| Técnica | Portaherramientas térmico |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diámetro de sujeción D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 59.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 92.0 |
| G | M16x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 680.0 |
| Peso [kg] | 3.7 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta