arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80 Vergelijkbare illustratie

CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80

Met hitte krimpende gereedschapshouder

IDnr. 26002849

CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80, Gereedschapshouders
  • Met hitte krimpende gereedschapshouder
  • Reeksen: CELSIO
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C5
  • Klemdiameter: 18 mm
  • Uitstekende lengte: 80 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 370 Nm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C5
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 18 mm
D2 [mm] 41.4
D6 [mm] 33.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 57.5
G M12x1
Min. draaimoment [Nm] 370.0
Gewicht [kg] 0.8
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar