ER 25 P CAT 40x4"
Portapinze di precisione ER
ID 1349018
ER 25 P CAT 40x4", Portautensili
- Portapinze di precisione ER
- Serie: Portapinze di precisione ER
- Attacco portautensile: CAT 40
- Lunghezza di proiezione: 101.6 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portapinze di precisione ER |
|---|---|
| Serie | Portapinze di precisione ER |
| Attacco portautensile | CAT 40 |
| Portautensile standard | ASME B5.50 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 25 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 44.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 101,6 mm / 4.0" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 82.5 |
| Peso [kg] | 1.59 |
| A tenuta stagna | Sì |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar