arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 25 SCAPTO C4x55 Illustrazione simile

ER 25 SCAPTO C4x55

Porta pinze ER

ID 23004386

Delivery time on request
ER 25 SCAPTO C4x55, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C4
  • Lunghezza di proiezione: 55 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Technologie Porta pinze ER
Gammes Porta pinze ER
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C4
Porte-outil standard ISO 26623-1
Taille de serrage ER ER 25
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 55 mm / 2.2"
Longueur de projection L1 [mm] 55.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 32.5
Poids [kg] 0.315
Étanche au liquide d'arrosage Sì
Longueur standard Sì
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta