arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER32 HSK-F63x100 Vergelijkbare illustratie

ER32 HSK-F63x100

ER-spankoppen

IDnr. 1357913

ER32 HSK-F63x100, Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeksen: ER-spankoppen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
  • Uitstekende lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-spankoppen
Reeksen ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-F 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-6
ER-klemformaat ER 32
Min. klemdiameter D1 [mm] 2.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
Uitstekende lengte L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 74.0
G M24x1.5
Gewicht [kg] 1.31
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar