arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-M HSK-E 25 Ø6x35 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M HSK-E 25 Ø6x35

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 205267

TRIBOS-M HSK-E 25 Ø6x35, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 25
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Uitstekende lengte: 35 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 4.5 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-E 25
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-5
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
Min. draaimoment [Nm] 4.5
Gewicht [kg] 0.05
Standaardlengte ja
Voor Ø 6 mm is de uitloopnauwkeurigheid ≤ 0.005 mm bij een ongeklemde lengte van 2,5 x D

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Zonder schroefdraad voor koelvloeistofbuizen

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar