TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45
Porta-ferramentas poligonais
N.º de identificação 225715
TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-Mini
- Interface do porta-ferramentas: HSK-E 32
- Diâmetro de fixação: 1.5 mm
- Comprimento de projeção: 45 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-E 32 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN 69893-5 |
| Diâmetro de fixação D1 | 1.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 27.2 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.13 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais
Design rotacionalmente simétrico
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Com rosca para tubo de lubrificante de refrigeração
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial