TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75
ID 25000709
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-S
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
- Klemdiameter: 3/4"
- Uitstekende lengte: 75 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 120 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-S |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-F 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-6 |
| Klemdiameter D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 52.9 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 120.0 |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69893-6
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar