ROTA NCO2
Mandrino autocentrante senza foro passante
Mandrino autocentrante a 3 ganasce grande e dal peso ottimizzato con tenuta migliorata e corsa delle ganasce grande
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Supporto ottimale delle ganasce per il serraggio esterno e interno grazie alla lunga guida delle ganasce base
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Lunghissima corsa delle ganasce con la massima forza di serraggio
Serraggio affidabile e variabile dei pezzi oltre i profili d'ingombro - Design ad altezza ridotta
Sfruttamento ottimale della zona di lavorazione e massima rigidità - Sagoma dal peso ottimizzato
Consumo di energia ridotto e possibili pesi maggiori di pezzi da lavorare - Dentatura modulo 2
Per una facile installazione e pulizia - Disponibile, come optional, anche con sistema di compensazione della forza centrifuga
Minima perdita della forza di serraggio a regimi elevati - Disponibile, su richiesta, con regolazione individuale delle ganasce
I pezzi vengono allineati in modo ottimale rispetto al centro di rotazione
Opzioni ed informazioni speciali
- Mandrini autocentranti a 3 ganasce grande per torni verticali
Il ROTA NCO2 combina le massime forze di serraggio con una grande corsa delle ganasce. Questa soluzione consente di bloccare in tutta sicurezza pezzi grandi e pesanti anche in caso di un profilo d'ingombro. Un sistema di lubrificazione sofisticato e una guarnizione sulla ganascia base garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata del mandrino. - Oltre alla variante standard, il mandrino è anche disponibile nella versione con compensazione della forza centrifuga e con regolazione individuale della ganascia. Con questa realizzazione, il mandrino copre una gamma anche più ampia di applicazioni e può essere selezionato per compiti individuali di serraggio. ROTA NCO2 è ideale per le applicazioni di tornitura verticali.