KSC3-K precise 80-130
Morsa base
ID 1577204
Morsa a serraggio semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Con ganasce base
- Corpo base nichelato
- Con ganasce reversibili, lisce
- Dimensioni: 80 x 130 x 78 mm
- Forza di serraggio max.: 25 kN
- Coppia max.: 90 Nm
- Peso: 4.1 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 25.0 |
| Coppia max. [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 4.1 |
La fornitura comprende
Morsa a vite, ganasce lisce reversibili, manuale operativo; senza chiave dinamometrica