arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STR 250 Illustration similar

STR 250

Top jaw blanks

ID 402103

Scorte limitate
System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 250
Technical data:
  • Dimensions: 108 x 125 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 10 kg
宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 50.0
材料 16MnCr5
适用于 250
重量 [kg] 10.0

标配范围
顶爪坯件