SGWB-G5-B 125-57-27
Agarre de mordazas reversibles
ID 1494306
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: KSX-C2 125
- Rozměry: 125 x 57 x 27 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Información técnica
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 57.0 |
| Výška [mm] | 27.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist