FFV Z195-C6
Standaard adapterplaat
IDnr. 836121
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z195
- Machinezijde: ISO 702-3 Nr. 6
- Klauwplaat steekcirkel: 223.8 mm
- Steekcirkel spindel: 133.4 mm
- Hoogte: 26 mm
- Klauwplaatboring: 103.2 mm
- Gewicht: 5.1 kg
Technische gegevens
| Klauwplaatzijde | Z195 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-3 Nr. 6 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 223.8 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 133.4 |
| Hoogte [mm] | 26.0 |
| Klauwplaatboring [mm] | 103.2 |
| Gewicht [kg] | 5.1 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws