WTR-A 250
Snelwisselklemmen
ID 1479316
Standaard spanklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Snelwisselklauw
- Geschikt voor: TANDEM BWA grootte van de spanner 250
- Afmetingen: 118 x 124.8 x 52 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 6.5 kg
Technical details
| Width [mm] | 124.8 |
|---|---|
| Height [mm] | 52.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 250 |
| Weight [kg] | 6.5 |
Scope of delivery
Quick-change jaws