GBW 125-40-20
Mors doux
IDnr. 1373288
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors doux
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 20 mm
- Poids: 0.7 kg
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 20.0 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉