arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SW 500-1 Vergelijkbare illustratie

SW 500-1

ID 194122

SW 500-1,
  • Hoogte H: 20 mm
  • Lengte L: 34.5 mm
  • Breedte B: 60 mm
  • Draad G: M8
高度 H [mm] 20.0
长度 L [mm] 34.5
宽度 B [mm] 60.0
螺纹 G M8
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。