arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KTR 250 Vergelijkbare illustratie

KTR 250

Onafgewerkte bovenklauwen geboord

IDnr. 402123

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: Tand en groef
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 250
Technische gegevens
  • Afmetingen: 120 x 125 x 50 mm
  • Spannbereich: 0 - 170 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 11 kg
Šírka [mm] 125.0
Výška [mm] 50.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pre 250
Hmotnosť [kg] 11.0

Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí