arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
RCG

RCG

Round cell gripper
The round cell gripper RCG is a pneumatically controlled magnetic system with which a battery cell can be picked up and set down magnetically.
SCHUNK - RCG

Ronde cellen van 46 mm hanteren met de RCG

De ronde celgrijper RCG bevat een pneumatisch gestuurd magneetsysteem waarmee batterijcellen magnetisch kunnen worden opgepakt en neergezet. De RCG wordt meestal gebruikt in meerdere grijpeenheden, bijvoorbeeld in een rijopstelling of om een volledige celcluster te grijpen. De compacte buitenafmetingen van de enkele grijper maken een maximale verpakkingsdichtheid mogelijk.

Profiteer van de voordelen

  • Compacte algemene afmetingen
    de individuele grijper maakt de maximale verpakkingsdichtheid van batterijcellen mogelijk
  • Maximale procesbetrouwbaarheid
    door sensorische werkstuk- en statusdetectie
  • Vermijden van werkstukverlies
    dankzij het geïntegreerde grijpkrachtbehoud, zelfs bij energieverlies

  • Bescherming van de batterijcel
    door middel van een isolerende laag tussen de grijper en de batterijcel
  • Korte implementatietijden van projecten
    want de RCG-grijper, die perfect geschikt is voor ronde cellen, is een standaardproduct.

De auto-industrie staat voor een grote omwenteling - de overgang van de traditionele verbrandingsmotor naar e-mobiliteit. Lees meer over onze geavanceerde concepten voor de overgang naar batterijtechnologieën en elektrische aandrijfsystemen.