arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PGL-plus-P

PGL-plus-P

Pinza universal
Pinza paralela universal de 2 dedos con una amplia carrera de las mordazas, sistema de sensores integrado y alta carga útil gracias al uso de una guía deslizante de dentado múltiple
SCHUNK PGL-plus-P Afbeelding van de toepassing

Flexibel. Robuust. Veilig.

Universele grijper PGL-plus-P
Pneumatische grijper met veilig, gecertificeerd grijpkrachtonderhoud en geïntegreerd sensorsysteem.

Voor wie op zoek is naar een krachtige, veelzijdige grijper, is de nieuwe PGL-plus-P de perfecte keuze. De pneumatische universele grijper biedt een uniek prestatiepakket van slag, kracht en connectiviteit, waardoor hij perfect geschikt is voor handlingtaken waar flexibiliteit vereist is.

Neem contact met ons op!

De pneumatische universele grijper PGL-plus-P biedt een uitzonderlijk prestatiebereik in vijf maten. Dankzij de lange klemslag van 10 tot 25 mm per vinger kunnen gebruikers een groot aantal onderdelen met slechts één grijper hanteren.

Hoogtepunten:

  • Veilig, betrouwbaar gecertificeerd behoud van grijpkracht, GripGuard
  • Geïntegreerd sensorsysteem
  • Lange klemslag voor flexibele werkstukhandling
  • Afdichting volgens IP 64 voor toepassingen in vuile omgevingen

Veiligheid in systeemontwerpen

Met de PGL-plus-P kunt u de veiligheid van uw toepassing verhogen en tegelijkertijd de gebruiksmogelijkheden uitbreiden. Het is de eerste pneumatische grijper die met GripGuard een gecertificeerde, veilige grijpkrachtbehoud biedt. Bij drukverlies blijft ten minste 80% van de nominale grijpkracht behouden, terwijl ongecontroleerde klembewegingen uitgesloten zijn. Dit beschermt operators, voorkomt verlies van werkstukken in geval van nood of storingen en verhoogt de procesbetrouwbaarheid. Dit vermindert de inspanningen en uitgaven die nodig zijn om CE-conformiteit te garanderen en vermindert de risicoanalyse van uw hele systeem.

PGL-plus-P FGR Afbeelding van de toepassing SCHUNK

Sensorsystemen met de hoogste nauwkeurigheid

De geïntegreerde IO-Link-sensortechnologie verhoogt de prestaties van de pneumatische grijper en maakt externe sensoren overbodig, waardoor de aanschaf-, inbedrijfstellings- en onderhoudskosten dalen. Het detecteert de vingerpositie over de hele slag en onderscheidt werkstukken met hoge precisie - ideaal voor grote werkstukbereiken. U kunt kiezen uit twee bedrijfsmodi: IO-Link of SIO-modus. Met de "grijppuntmodus" en "grijpbereikmodus" kunt u werkstukposities en
gebieden eenvoudig en snel programmeren.

SCHUNK PGL-plus-P Afbeelding van de toepassing