PHL
Long-stroke gripper
Tweevinger-parallelgrijper met grote klemslag voor grote onderdelen en/of een breed assortiment onderdelen
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Principe de double pistion crémaillère et pignon
pour un serrage centré - Fixation sur une face de la pince suivant deux directions
pour un montage universel et flexible de la pince - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés - Gamme complète d'accessoires de détection
pour des possibilités diverses de détection et de contrôle de position - Versions de course
pour une flexibilité maximale
Options et informations particulières
- Maintien mécanique de la force de préhension
assure une force de préhension minimale en cas de chute de pression. Ceci agit comme une force de fermeture dans la version S. Suivant la conception des doigts de préhension, cela peut agir comme force à l'ouverture. - Autres versions de course
disponible en trois variantes de course de série - Versions supplémentaires
Différentes options peuvent être combinées ensemble. De nombreuses autres options sont également disponibles - indiquez-nous simplement quelle est votre application ! - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation. Les composants tels que les roulements, les guidages linéaires ou les amortisseurs ne sont pas pourvus de graisses conformes aux normes alimentaires.