arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BSWS-PGZN-plus

BSWS-PGZN-plus

Système à changement rapide de mors
Le système à changement rapide de mors BSWS permet un changement manuel rapide des doigts de préhension de la pince. Chaque mors de pince nécessite un jeu d'adaptateur (BSWS-A) et un mors intermédiaire (BSWS-B).
En cas de montage inversé permettant qu'aucune hauteur supplémentaire ne soit créée, un jeu d'adaptateur (BSWS-AR) et un kit de verrouillage (BSWS-UR) sont nécessaires par mors de pince. Un autre effet du BSWS-UR est qu'il n'y a plus de trou traversant dans les doigts de préhension nécessaires pour leur fixation.

Vantagens – Seus benefícios

  • Possibilidades de aplicação universais
    Ao usar o BSWS, apenas uma única garra é necessária para várias aplicações
  • Troca manual da castanha através da mecânica de bloqueio
    fácil e rápido para uma alta flexibilidade da garra
  • Economizando tempo ao converter aplicativos
    Diferentes peças podem ser manuseadas trocando os dedos da garra
  • Possibilidade alternativa de inserir o parafuso de bloqueio nas castanhas base
    A variabilidade e a livre escolha do design da castanha não têm impacto nos contornos inferidos

Opções e informações especiais

  • BSWS-UR: Montagem invertida sem altura adicional
    Se a altura de fixação adicional do sistema BSWS tiver um impacto negativo, é possível prender os pinos adaptadores BSWS nas castanhas base da garra com parafusos. Então o sistema de troca é mais compacto em altura. O mecanismo de bloqueio será integrado na castanha de sobrepor.
  • Como outro efeito, não há furos de montagem mais problemáticos nos contornos dos dedos. Entre em contato conosco para mais informações.
  • BSWS-ABR-SBR
    Castanhas brutas de sobrepor com sistema de troca rápida de castanhas integrado
  • BSWS-AR
    Não é possível combinar os pinos adaptadores BSWS-AR com garras na versão estanque à poeira. Fique à vontade para nos contatar e obter sugestões de soluções alternativas.
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.