arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
BSWS-ABR-PGZN-plus 50

BSWS-ABR-PGZN-plus 50

Klemsnelwisselsysteem

IDnr. 300071

Vingervorm voor klemsnelwisselsysteem BSWS-PGZN-plus, Maatuitvoering: 50

  • Materiaal van de vingervormen: Aluminium
  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Gewicht [kg] 0.08
Nummer per ID 1.0
Materiaal van de vingervorm Aluminium
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 130.0
Max. toegestane belastingsmoment My [Nm] 14.0
Max. toegestane kracht Fx [N] 350.0
De gelijkmatigheid in hoogte van de BSWS-B is +/- 0,05 mm en de vervangingsnauwkeurigheid van een bovenklem ten opzichte van de BSWS-A is +/- 0,02 mm.

Algemene opmerkingen over de reeks

Belastinggrenzen
Het maximaal toelaatbare belastingsmoment, resulterend uit de vingerlengte en de kracht evenals de in de toepassing optredende belastingen als gevolg van versnellingen/momenten, mag - net als de maximaal toelaatbare kracht Kraft Fx niet worden overschreden. Onafhankelijk daarvan moet u letten op de maximaal toelaatbare vingerlengte evenals op de toelaatbare belastingwaarden van de toegestane grijper. Hetzelfde geldt voor de max. toegestane kracht Fx. Los daarvan moet rekening worden gehouden met de max. toegestane vingerlengte en de toelaatbare belastingswaarden voor de gebruikte grijper.

Vergrendelend
De vergrendelingsoppervlakken moeten vrij van vet en olie blijven!

Materiaal voor de verloopppennen
Staal

Aandrijving
Handmatig met behulp van een binnenzeskantsleutel

Garantie
24 maanden

Levering
Basis en adapter apart verkrijgbaar in verschillende hoeveelheden, veiligheidsinfo (productspecifieke instructies online beschikbaar)