arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HM 14 Illustration similaire

HM 14

Inserções de metal duro

ID 300786

In stock
HM 14, Inserções de metal duro
  • Altura H: 9.5 mm
  • Diâmetro D: 19 mm
  • Linha G: M6
  • Material: Inserto de metal duro com corpo de aço
Fio M6
Força máxima de carga [kN] 30.0
Material Inserto de metal duro com corpo de aço
Os valores máximos de força de carregamento são válidos se todas as pontas estiverem agarrando.