arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HM 6 Vergelijkbare illustratie

HM 6

Hardmetalen inserts

IDnr. 300780

HM 6, Hardmetalen inserts
  • Hoogte H: 10 mm
  • Diameter D: 6 mm
  • Draad G: M3
  • Materiaal: Carbide insert met stalen behuizing
Schroefdraad M3
Max. belastingskracht [kN] 4.5
Materiaal Carbide insert met stalen behuizing
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.