arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HUE EGN 80 Vergelijkbare illustratie

HUE EGN 80

Beschermende afdekking

IDnr. 307040

Beschermende afdekking, Geschikt voor: EGN 080
Materiaal Thermoplast 99, PVC-P
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
Gewicht [kg] 0.2
Grijper opgehangen, zonder voegafdichting 60
Grijper rechtop, zonder voegafdichting 65
Grijper lager liggend, zonder voegafdichting 60
Vrije grijperpositie, met omlopende voegafdichting 65
Afdichtingsmiddel aanbevolen door SCHUNK voor het afdichten van voegen en toevoerbron:
zacht elastisch MS-polymeer, universele lijm en afdichtingsmiddel:
Teroson SE 2000 MF (zwart)
Artikelnr.: 92-401790, patroon van 310 ml voor hand- of persluchtpistolen
Fabrikant: Henkel KGaA, www.henkel.com