HUE PGN-plus 160
Cubierta de protección
IDnr. 371484
Cubierta de protección, Indicado para: PGN-plus 160
Technische gegevens
| Material | Termoplástico 99, PVC-P |
|---|---|
| Temperatura ambiente mín. [°C] | -30.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 80.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Gripper suspendido, sin sellado de juntas | 60 |
| Gripper de soporte, sin sellado de juntas | 64 |
| Gripper más bajo, sin sellado de juntas | 60 |
| Posición libre de gripper, sin sellado de juntas periférico | 65 |
Compuesto de sellado recomendado por SCHUNK para el sellado de juntas y fuente del suministro:
Adhesivo y material de sellado universal de polímero MS elástico suave:
Teroson SE 2000 MF (negro)
N.º de artículo: 92-401790, cartucho de 310 ml para pistolas manuales o de aire comprimido
Fabricante: Henkel KGaA, www.henkel.com
Adhesivo y material de sellado universal de polímero MS elástico suave:
Teroson SE 2000 MF (negro)
N.º de artículo: 92-401790, cartucho de 310 ml para pistolas manuales o de aire comprimido
Fabricante: Henkel KGaA, www.henkel.com