KA GLN1205-IOL-00500-A
kabel
Ident.-Nr. 1387207
Aansluitingskabel I/O-Link - compatibel met sleepketting en torsie, Afmetingen aansluiting: M12, Recht
- Aansluiting: M12
- Aantal draden: 5
- Kabellengte: 5 m
- Max. stroom: 4 A
Technische gegevens
| Aansluiting sensorzijde | Recht |
|---|---|
| Schroefdraad, sensorzijde | M12 |
| Haakse connector, sensorzijde [°] | 0 |
| Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
| Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
| Aantal draden | 5.0 |
| Kabeldoorsnede [mm²] | 0.34 |
| Max. stroom per draad [A] | 4.0 |
| Max. stroom [A] | 4.0 |