arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
UZB 80 Vergelijkbare illustratie

UZB 80

Universele tussenklem

IDnr. 300043

Universele tussenklem UZB, Maatuitvoering: 80, Vingerinterface: PGN-plus 80

  • Afmetingen rooster: 2 mm
  • Max. verstelweg: 44 mm
Max. adjustment travel [mm] 44
Grid dimension [mm] 2.0
Weight [g] 170.0
Max. permissible loading torque [Nm] 35.0
Max. perm. force Fx [N] 500.0
The slide of the UZB-S universal intermediate jaw is available from unit size 80 as an individual component. Removal of the slide is not possible for smaller sizes.