VB-PGN-plus 100
Klepkast
IDnr. 310094
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Klepkast VB-PGN-plus, Maatuitvoering: 100
- Nominale spanning: 24 V DC
Technische gegevens
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
|---|---|
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| IP-beschermklasse | 50 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Materiaal behuizing
PA 6 GF 30, zwart
Garantie
24 maanden