arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
VB-PGN-plus 64 Vergelijkbare illustratie

VB-PGN-plus 64

Klepkast

IDnr. 310092

Klepkast VB-PGN-plus, Maatuitvoering: 64

  • Nominale spanning: 24 V DC
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
IP-beschermklasse 50
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
Gewicht [kg] 0.22

Materiaal behuizing
PA 6 GF 30, zwart

Garantie
24 maanden