arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EGS 40-N-N-B Vergelijkbare illustratie

EGS 40-N-N-B

Draaigrijpmodule met parallelgrijper

ID 1321043

Draaigrijpmodule met parallelgrijper EGS, Maatuitvoering: 40, elektrisch

  • Slag per klem: 6 mm
  • Koppel: 0.115 Nm
Slag per klem [mm] 6.0
Min. grijpkracht [N] 35.0
Max. grijpkracht [N] 140.0
Nominaal koppel [Nm] 0.115
Min. rotatiehoek [°] 30
Max. rotatiehoek [°] 270
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.55
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 50.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.08
Max. toegelaten massatraagheidsmoment [kgmm²] 180.0
Rondloopnauwkeurigheid voor grijpen [mm] 0.02
Rondloopnauwkeurigheid voor zwenken [°] ± 0.5
Sluitingstijd [s] 0.16
Openingstijd [s] 0.16
Gewicht [kg] 1.2
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 30
Geluidsemissie [dB(A)] < 70
Lengte X [mm] 101.4
Breedte Y [mm] 64.0
Hoogte Z [mm] 127.3
Besturingselektronica geïntegreerd
Nominale spanning [V] 24.0
Nominale stroom [A] 1.0
Max. stroom [A] 2.0
Communicatie-interface Digitale I/O
Aantal digitale ingangen 4.0
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Kracht Fz max. [N] 170.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings-, openings- en zwenktijden
zijn zuivere momenttijden van de module. De PLC reactietijden zijn niet opgenomen en moeten in acht worden genomen wanneer de cyclustijden worden bepaald.

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
servo-elektrisch, via borstelloze DC-servomotoren

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Grijper inclusief veiligheidsinformatie en accessoireset met centreerhulzen voor grijper- en vingermontage. Productspecifieke instructies en software kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen en schunk.com/downloads-software.