RC
Draaigrijpmodule met centrische grijper
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Draaigrijpercombinatie, bestaande uit een draaimodule en een centrische drievingergrijper
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- T-sleufgeleiding
voor nauwkeurig grijpen bij hoge momentbelastingen - Grijpen en draaien zonder roterende voedingskabels
voor maximale procesbetrouwbaarheid - Dubbele zuiger in de zwenkeenheid
voor vrije eindposities en een hoge rondloopnauwkeurigheid - Voortdurende afstelling van de rotatiehoek
over het volledige rotatiebereik - Verschillende schokdempervarianten, optioneel
voor optimale aanpassing aan verschillende toepassingen - Integratie van een toestel voor het behoud van grijpkracht is optioneel
voor een stevige grip, zelfs in geval van stroomstoringen - Beschikbaar als optie met rotatieadapter voor de grijpmodule
voor traploos verdraaien van de grijperkop t.o.v. de aandrijfeenheid - Optie "Voortdurend afstelbare tussenstand"
kan plaatsvinden via een tussenstop die kan worden ingebouwd - Keuze uit elektronische magnetische sensoren of inductieve naderingssensoren
voor absolute variatie van positiebewaking - Gestandaardiseerde montageboringen
voor vele combinaties met andere componenten van het modulaire systeem
Opties en speciale informatie
- Versie voor behoud van grijpkracht K/S
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert ook bij een drukval een minimale grijpkracht. Dit werkt als sluitkracht voor de K-versie en als openingskracht voor de S-versie. - Variant met rotatieadapter
De grijperkop kan continu worden aangepast en geïndexeerd in verhouding tot de aandrijving. - Versie met een combinatie van behoud van grijpkracht en rotatieadapter Z/X
Deze variant combineert de functies van het toestel voor behoud van de grijpkracht met die van de rotatieadapter. Het toestel voor behoud van de grijpkracht werkt als sluitkracht voor de Z-variant en als openingskracht voor de X-variant. - Versie met tussenpositie RZ
Door de bevestiging van twee pneumatisch aangestuurde cilinders kan een tussenpositie worden gerealiseerd die flexibel over het gehele zwenkbereik is aan te passen.