RC 1216-X-H
IDnr. 313262
- Slag per klem: 3 mm
- Rotatie hoek: 190 °
- Openingskracht: 130 N
- Koppel: 0.38 Nm
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Openingskracht [N] | 130.0 |
| Max. veerkracht [N] | 40.0 |
| Koppel [Nm] | 0.38 |
| Rotatie hoek [°] | 190 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 0.45 |
| Luchtverbruik voor grijpen [cm³] | 1.1 |
| Luchtverbruik voor zwenken [cm³] | 4.8 |
| Gewicht [kg] | 0.73 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Min. bedrijfsdruk voor grijpen [bar] | 5.0 |
| Min. bedrijfsdruk voor zwenken [bar] | 3.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.025 |
| Openingstijd [s] | 0.015 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 50.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 0.1 |
| IP-beschermklasse | 40 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid voor grijpen [mm] | 0.02 |
| Rondloopnauwkeurigheid voor zwenken [°] | 0.049 |
| Lengte X [mm] | 117.0 |
| Breedte Y [mm] | 58.0 |
| Hoogte Z [mm] | 123.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 5.0 |
| Moment My max. [Nm] | 10.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 100.0 |
| Variant met rotatieadapter | ja |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Max. toegestane traagheid J*
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegeneerd, kunnen er nog extra lasten optreden.
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Max. toegestane traagheid J*
- X-as:
- Zwenktijd
- Y-as:
- Massatraagheidsmoment
- X-as bovenaan:
- Cycli per uur
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die op elke klem wordt uitgeoefend.
Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.
Aansluitdiagram tandwielschroef
Bij het instellen van een zwenkhoek kleiner dan 90° moet de eindstop aan de linkerkant volledig naar binnen worden gedraaid. Dit betekent dat de linker eindpositie een schroefaansluitingsschema op het rondsel heeft dat 90° rechtsom is gedraaid in vergelijking met het hoofdaanzicht, dat een zwenkhoek van 180° toont.
Vingerlengte
gemeten vanaf het schroefoppervlak van de basisklem in de richting van de hoofdas. Het niet aanhouden van de max. toegestane lengte van de vingers zal meer slijtage veroorzaken.
Berekening lay-out of besturing
Voor configuratie of controleberekeningen van de eenheden raden wij onze online beschikbare Toolbox-software aan. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting.
Werkingsprincipe
Tandheugelcombinatie met dubbele zuigeraandrijving
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Levering
Volledig bedrijfsgereed zonder beugel voor naderingsschakelaar en zonder naderingsschakelaar
Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud