RMPG
Draaigrijpmodule met parallelgrijper
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Draaigrijpercombinatie, bestaande uit een draaimodule en een tweevinger-parallelgrijper
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Grijpen en draaien zonder roterende voedingskabels
voor maximale procesbetrouwbaarheid - Kruisrolgeleiding
voor nauwkeurig grijpen dankzij vrije basisklemgeleiding - Dubbele zuiger in de zwenkeenheid
voor vrije eindposities en een hoge rondloopnauwkeurigheid - Voortdurende afstelling van de rotatiehoek
over het volledige rotatiebereik - Plaatsbesparend
aangezien de draaiaandrijving, de eenheid voor demping van de eindpositie en de grijper in één compacte module zijn verwerkt - Gestandaardiseerde montageboringen
voor vele combinaties met andere componenten van het modulaire systeem
Opties en speciale informatie
- Deze module kan standaard worden gecombineerd met een groot aantal componenten van het modulaire systeem. Wij helpen u graag.
- Versie 90 met gedraaide grijpkop
Elke versie van de grijperdraaimodule is ook verkrijgbaar met een 90° draaibare grijpkop. - Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht.