arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RP 1216-X-H Vergelijkbare illustratie

RP 1216-X-H

Draaigrijpmodule met parallelgrijper

IDnr. 313246

Draaigrijpmodule met parallelgrijper RP, Maatuitvoering: 1216, pneumatisch, met behoud van grijpkracht: IS, Schokdemperversie: hard, Variant met rotatieadapter

  • Slag per klem: 3 mm
  • Rotatie hoek: 190 °
  • Openingskracht: 130 N
  • Koppel: 0.38 Nm
Slag per klem [mm] 3.0
Openingskracht [N] 130.0
Max. veerkracht [N] 40.0
Koppel [Nm] 0.38
Rotatie hoek [°] 190
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.45
Luchtverbruik voor grijpen [cm³] 1.1
Luchtverbruik voor zwenken [cm³] 4.8
Gewicht [kg] 0.64
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Min. bedrijfsdruk voor grijpen [bar] 5.0
Min. bedrijfsdruk voor zwenken [bar] 3.0
Sluitingstijd [s] 0.025
Openingstijd [s] 0.015
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 50.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.1
IP-beschermklasse 40
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid voor grijpen [mm] 0.02
Rondloopnauwkeurigheid voor zwenken [°] 0.049
Lengte X [mm] 117.0
Breedte Y [mm] 43.0
Hoogte Z [mm] 122.0
Moment Mx max. [Nm] 5.0
Moment My max. [Nm] 10.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 100.0
Variant met rotatieadapter ja

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die op elke klem wordt uitgeoefend.

Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.

Aansluitdiagram tandwielschroef
Bij het instellen van een zwenkhoek kleiner dan 90° moet de eindstop aan de linkerkant volledig naar binnen worden gedraaid. Dit betekent dat de linker eindpositie een schroefaansluitingsschema op het rondsel heeft dat 90° rechtsom is gedraaid in vergelijking met het hoofdaanzicht, dat een zwenkhoek van 180° toont.

Vingerlengte
gemeten vanaf het schroefoppervlak van de basisklem in de richting van de hoofdas. Het niet aanhouden van de max. toegestane lengte van de vingers zal meer slijtage veroorzaken.

Berekening lay-out of besturing
Voor configuratie of controleberekeningen van de eenheden raden wij onze online beschikbare Toolbox-software aan. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting.

Werkingsprincipe
Tandheugelcombinatie met dubbele zuigeraandrijving

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Levering
Volledig bedrijfsgereed zonder beugel voor naderingsschakelaar en zonder naderingsschakelaar

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud