EMH-RP 114-B
ID 1351499
- Alimentazione elettrica: 24 V
- Superficie magnetica: 81.97 cm²
- Circuito magnetico: 7.1 A
- Temperatura ambiente max.: 50 °C
Technische gegevens
| Forza di ancoraggio [N] | 10550.0 |
|---|---|
| Superficie magnetica [cm²] | 81.97 |
| Capacità di carico con fascia magnetica orizzontale [kg] | 175.0 |
| Capacità di carico con fascia magnetica verticale [kg] | 70.0 |
| La temperatura come aumenta in caso di 5 attivazioni/minuto [°C] | 20.0 |
| La temperatura come aumenta in caso di 15 attivazioni/minuto [°C] | 45.0 |
| Tempo di attivazione [ms] | 900.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50.0 |
| Peso [kg] | 8.0 |
| Classe di protezione IP | 52 |
| Tensione nominale [V] | 24.0 |
| Tipo di tensione | DC |
| energia max. [A] | 7.1 |
| Corrente nominale logica [A] | 0.15 |
| Elettronica del controllo | integrata |
| Lunghezza X [mm] | 128.0 |
| Larghezza Y [mm] | 128.0 |
| Altezza Z [mm] | 157.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Spessore pezzo
Traferro
Aumento temperatura
Dimensioni e carichi massimi
Spessore pezzo
- X-as:
- Spessore pezzo
- Y-as:
- Forza di ancoraggio
Traferro
- X-as:
- Traferro
- Y-as:
- Forza di ancoraggio
Aumento temperatura
- X-as:
- Attivazioni
- Y-as:
- Aumento temperatura
Informazioni generali sulla serie
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Tempo di attivazione
Il tempo di attivazione è il tempo necessario per invertire la polarità dei magneti permanenti.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti o solo leggermente contaminati. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK.
Principio di funzionamento
Magnetizzazione dei magneti permanenti
Materiale del corpo pinza
Alluminio/acciaio
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
Impulso di corrente elettrica per l'attivazione e la disattivazione del sistema
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione, boccole di centraggio