LEG
Grijper met lange slag
Dit product is een SCHUNK Classic-product.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Elektrische tweevinger-parallelgrijper voorzien van lichtgewicht railgeleiding met profiel en aanpasbare servomotor
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Hoge koppelopname door dubbele geprofileerde railgeleiding
geschikt voor lange grijpvingers - Extreem smal ontwerp
voor minimale interferentiecontouren - Aanpasbare aandrijfmotor
voor een veelzijdige aanpak en een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten - Positie en koppelgestuurde beweging van de grijper
Voor het zeer flexibel grijpen van verschillende vormen en soorten onderdelen - Synchrone, maar ook asynchrone beweging van de vingers
voor verschillende grijptoepassingen - Veiligheidsfuncties zoals STO en SLS
kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van een geschikte aandrijfmotor en besturing - Verkrijgbaar voor standaard robotaanpassingen
conform ISO 9409
Opties en speciale informatie
- Flexibele keuze van motor en besturing
De elektrische aansturing vindt plaats via een aanpasbare servoaandrijving met een standaardbesturing van Bosch of Siemens - Eenvoudige integratie
De eenvoudige integratie in het besturingssysteem wordt gewaarborgd door de mogelijkheid om een gewone servomotor te bevestigen. - Identieke besturing
Net als bij een normale servoas kan de grijper rechtstreeks worden bestuurd en geïnterpoleerd met bestaande assen. - Complete oplossingen
SCHUNK kan op verzoek complete oplossingen leveren, inclusief motor, tandwieloverbrenging, besturing en kabels.