arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MMS 22-PI1-S-M8-NPN-SA Vergelijkbare illustratie

MMS 22-PI1-S-M8-NPN-SA

Programmeerbare magneetschakelaars

IDnr. 301167

Programmeerbare magneetschakelaar MMS 22-PI1, Variant met laterale kabeluitgang, Inleerfunctie, C-groef

  • Aantal schakelpunten: 1
  • Type schakeling: NPN
  • Sluiter
  • Kabellengte: 30 cm
  • Elektrische aansluiting: M8-connector, 3 pennen
  • Nominale spanning: 24 V
Meetprincipe magnetisch
Schakelfunctie Sluiter
Schakeltype NPN
Aantal schakelpunten 1
Inleerfunctie ja
Typische schakeltijd [s] 0.001
Max. schakelfrequentie [Hz] 1000.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] -20.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Led-indicator in sensor ja
Spanningstype DC
Nominale spanning 24.0
Min. bedrijfsspanning 10.0
Max. bedrijfsspanning 30.0
Spanningsval [V] 1.5
Max. schakelstroom 0.05
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Materiaal behuizing PA
Kabelconnector/kabeluiteinde M8-connector, 3 pennen
Kabellengte L [cm] 30.0
Kabeldiameter D [mm] 2.2
Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) 3x 0,05mm2
Kabelmantelmateriaal PUR
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 22.0
Min. buigradius (statisch) [mm] 11.0
Gewicht [kg] 0.01
Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) 67
Beschermklasse III
Variant met laterale kabeluitgang ja
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).

Algemene opmerkingen over de reeks

De grijp- en draaimodules van SCHUNK en de lineaire assen en toebehoren van de robots moeten altijd met de passende sensoren van SCHUNK bewaakt worden, omdat deze componenten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn.

De aanpassing van de sensor en het product wordt gekenmerkt door de interactie van het soort parameter en de sterkte van de magneet, speling, wanddikte en wandmateriaal tussen magneet en sensor, en door uitlijning en gevoeligheid van de sensor.

Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.

Vanwege de relatief hoge nauwkeurigheid van de sensor mag het verschil tussen de inleertemperatuur en de werktemperatuur niet groter zijn dan 30 K.

Materiaal behuizing
PA

Materiaal van de kabelcoating
PUR

Montage
geklemd in de sensorgroef, bevestigd met een inbusschroef

Garantie
24 maanden