RSS
Draadloos sensorsysteem
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Het RSS-transmissiesysteem maakt een draadloze transmissie van twee sensorsignalen mogelijk.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Signaaloverdracht via radiogolven
voor bewaking zonder kabelbreuk en gebruik in toepassingen waar geen kabeldoorgang mogelijk is - Inleermodus voor het verbinden van zender en ontvanger
om het volledige systeem snel en eenvoudig in gebruik te nemen - Bewaking van de verbinding (watchdog) en weergave van de ontvangststerkte
voor de hoogste procesveiligheid en optimale systeembesturing - Een batterij met lange levensduur in de zendermodule
zorgt meer dan 5 jaar lang voor onderhoudsvrije werking - Geïntegreerde batterijmonitoring
voor vroegtijdige onderhoudsdiagnose
Opties en speciale informatie
- Gebruik van het radiosensorsysteem GeRSS
De ontvanger RSS-R1 kan de signalen van de zender RSS-T2 ontvangen. Per zender is een ontvanger en een antenne nodig. - Gebruik van het RSS-radiosensorsysteem in de VS en Canada
In de VS en Canada is het gebruik van het radiosensorsysteem alleen toegestaan met toestemming van de FCC/IC. Deze FCC/IC-goedkeuring is beschikbaar voor de RSS-T2-US/CA-zender en de RSS-R1-ontvanger. Het gebruik van de RSS-T2-variant is niet toegestaan in de VS en Canada. - Levensduur van de batterijen die zijn geïntegreerd in de zender
De informatie met betrekking tot de normale levensduur van de batterij werd bepaald op basis van de volgende veronderstellingen: schakelkast in éénploegendienst, één signaaloverdracht per seconde, watchdog ingesteld op 1 seconde. - Vonkenergie en de verspreiding ervan
De verspreiding van het radiosignaal kan door veel factoren worden beïnvloed. Belangrijke informatie hierover treft u aan in de bedieningshandleiding. De sterkte van het radiosignaal kan door middel van een led op de ontvanger worden afgelezen.