arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
V2-M12 Vergelijkbare illustratie

V2-M12

Sensorverdeler

IDnr. 301776

Sensorverdeler V, Maatuitvoering: V2

  • Aansluiting: M12
  • Aantal draden: 4
  • Kabellengte: 3 m
  • Nominale spanning: 24 V
  • Max. stroom: 2 A
Aansluitcontact M12
Kabellengte [m] 3.0
Kabeldiameter [mm] 4.5
Nominale spanning [V] 24.0
Min. spanning [V] 10.0
Max. spanning [V] 30.0
Max. stroom per draad [A] 2.0
Max. stroom [A] 2.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] -5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 70.0

Materiaal behuizing
PA 6 GF 30, zwart

Materiaal van de kabelcoating
PUR

Garantie
24 maanden

Levering
Volledige set, incl. afdichtpluggen voor het afsluiten van ongebruikte aansluitingen, 1 set coderingsschildjes