arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
V2-M8-4P-2XM8-3P Vergelijkbare illustratie

V2-M8-4P-2XM8-3P

Sensorverdeler

IDnr. 301380

Sensorverdeler V, Maatuitvoering: V2-4P

  • Aansluiting: M8
  • Aantal draden: 3
  • Kabellengte: 0.037 m
  • Nominale spanning: 30 V
  • Max. stroom: 4 A
Aansluitcontact M8
Kabellengte [m] 0.037
Nominale spanning [V] 30.0
Max. stroom [A] 4.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] -25.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0

Materiaal behuizing
PA 6 GF 30, zwart

Materiaal van de kabelcoating
PUR

Garantie
24 maanden

Levering
Volledige set, incl. afdichtpluggen voor het afsluiten van ongebruikte aansluitingen, 1 set coderingsschildjes